Bộ kẹp xoay HGDS-PP-20-P1-A-B
1187962
GTIN 4052568228262
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
84 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
7 mm
Góc xoay
210 deg
Phát hiện vị trí kẹp
có công tắc tiệm cận
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm