Van điện từ JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC

12458

GTIN 4052568111977

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6000 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 4 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện