Xy lanh kẹp loại song song DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
13.5 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
2 mm
Phát hiện vị trí
cho cảm biến Hall
Thiết bị an toàn lực kẹp
không có