Xy lanh kẹp loại song song DHPS-25-A
1254049
GTIN 4052568229221
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
228 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
7.5 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Thiết bị an toàn lực kẹp
không có