Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-51-E-D-S-L
1320763
GTIN 4052568229832
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
54 mm
Đường kính kẹp tối đa
68 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
2.5 kg