Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-22-E-D-E-L
1320770
GTIN 4052568229900
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
24 mm
Đường kính kẹp tối đa
31.5 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.32 kg