Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-41-E-D-E-L

1320773

GTIN 4052568229931

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
42 mm
Đường kính kẹp tối đa
54 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
1.2 kg