Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-14-E-D-S-P
1320779
GTIN 4052568229993
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
15 mm
Đường kính kẹp tối đa
19.5 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.15 kg