Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-12-E-D-E-P

1320789

GTIN 4052568230098

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
13 mm
Đường kính kẹp tối đa
17 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.12 kg