Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-22-E-U-S-L

1320803

GTIN 4052568230234

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
24 mm
Đường kính kẹp tối đa
31.5 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.32 kg