Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-63-E-U-S-L
1320808
GTIN 4052568230289
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
66 mm
Đường kính kẹp tối đa
85 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
5.1 kg