Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-10-E-U-S-P
1320821
GTIN 4052568230418
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
10.5 mm
Đường kính kẹp tối đa
14 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.1 kg