Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-18-E-U-S-P
1320824
GTIN 4052568230449
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
19.5 mm
Đường kính kẹp tối đa
25 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.21 kg