Xy lanh kẹp dạng ống thổi DHEB-33-E-U-E-P
1320838
GTIN 4052568230586
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Đường kính kẹp tối thiểu
34 mm
Đường kính kẹp tối đa
45 mm
Hướng dẫn giá trị tải trọng
0.7 kg