Van khí VL-5/3B-D-1-C
151012
GTIN 4052568116576
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang t ải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
khí nén