Van điện từ MFH-5/2-D-2-FR-C
151709
GTIN 4052568117122
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện