Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van nhánh tiêu chuẩn

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ MFH-5/3E-D-2-C

151855

GTIN 4052568117252

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện