Đầu nối gai N-1/2-P-9-MS
15635
GTIN 4052568022044
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Chiều rộng định mức
8 mm