Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến cho xy lanh loại T

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến tiệm cận SME-8-O-K-LED-24

160251

GTIN 4052568071752

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải điện áp hoạt động DC
12 V - 30 V
Chức năng phần tử chuyển mạch
Bộ mở
Đầu ra chuyển mạch
lưỡng cực dựa trên tiếp xúc