Van điều khiển tỉ lệ MPYE-5-3/8-420-B
161981
GTIN 4052568129491
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Dải điện áp hoạt động DC
17 V - 30 V