Van điều khiển tỉ lệ MPYE-5-M5-420-B
162959
GTIN 4052568133047
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Cổng nối khí nén 1
M5
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
100 l/min
Dải điện áp hoạt động DC
17 V - 30 V