Bộ mã hóa vị trí MME-MTS-1250-TLF-AIF

178302

GTIN 4052568144067

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Hành trình
1250 mm
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quãng đường
kỹ thuật số
Tín hiệu đầu ra
Giao thức CAN loại SPC-AIF
Độ phân giải đường
0.01 mm
Cổng nối điện
6 cực - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn DIN 45322 - thiết kế tròn