Bộ mã hóa vị trí MME-MTS-500-TLF-AIF
178306
GTIN 4052568144104
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Hành trình
500 mm
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quãng đường
kỹ thuật số
Tín hiệu đầu ra
Giao thức CAN loại SPC-AIF
Độ phân giải đường
0.01 mm
Cổng nối điện
6 cực - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn DIN 45322 - thiết kế tròn