Xy lanh kẹp loại song song HGPP-20-A
187873
GTIN 4052568148324
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
170 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
7.5 mm
Phát hiện vị trí
cho cảm biến Hall - cho cảm biến cảm ứng
Thiết bị an toàn lực kẹp
không có