Van điện từ MDH-5/2-D-1-M12-C
197125
GTIN 4052568259464
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện