Van đóng mở HE-G3/8-LO

197133

GTIN 4052568160203

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5200 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công