Xy lanh kẹp loại song song HGPM-12-EO-G8
197566
GTIN 4052568160630
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
13.5 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
3 mm
Phát hiện vị trí
không có