Đầu nối gai C-3/8-P-9

2025

GTIN 4052568017903

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren trong G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Chiều rộng định mức
6.5 mm