Đầu nối gai C-1/2-P-13

2026

GTIN 4052568017910

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren trong G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 13 mm
Chiều rộng định mức
11 mm