Van ép VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
3022837
GTIN 4052568290993
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van ép hoạt động bằng khí nén
Chức năng van
2/2 mở đơn ổn định
Cổng nối van
Kẹp theo chuẩn ASME-BPE Loại A
Lưu lượng Kv
5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 4 bar