Xy lanh kẹp loại song song HGPL-14-40-A-B
3361480
GTIN 4052568269173
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
79 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
40 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận