Van ép VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
3412427
GTIN 4052568460051
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van ép hoạt động bằng khí nén
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Cổng nối van
Kẹp theo DIN 32676 series A
Lưu lượng Kv
5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 2 bar