Van khí nén tay gạt VHER-H-B43C-B-G14

3515202

GTIN 4052568270100

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
4/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1500 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/4
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar