Đầu nối gai N-1/8-P-6
3605
GTIN 4052568018443
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
4.5 mm