Đầu nối gai N-3/4-P-13
3612
GTIN 4052568018504
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 13 mm
Chiều rộng định mức
11 mm