Van VOFC-L-M52-M-G14-F19A
4514926
GTIN 4052568274818
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1030 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
2.5 bar - 8 bar