Bộ lọc điều áp LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772766
GTIN 4052568418601
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1370 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm