Bộ lọc điều áp LFR

Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
  • Mạnh mẽ trong thiết kế hoàn toàn bằng kim loại
  • Khả năng chống ăn mòn cao (lớp chống ăn mòn KBK 3 theo tiểu chuẩn Festo 940 070)
  • Nhiệt độ môi trường -40 ... +80 °C
  • Chịu được bức xạ UV và môi trường ăn mòn
  • Có hoặc không có đồng hồ áp suất
  • Xả nước bằng tay an toàn
  • Hiệu quả năng lượng: Các giá trị rò rỉ ngoài mong đợi
  • Giá cả hấp dẫn
  • Theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX)
  • Kích thước Midi