Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2029 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Gripper song song

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Xy lanh kẹp loại song song HGPP-32-A

525664

GTIN 4052568161873

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
415 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
12.5 mm
Phát hiện vị trí
cho cảm biến Hall - cho cảm biến cảm ứng
Thiết bị an toàn lực kẹp
không có