Van khí J-5/2-D-2-C-EX
536014
GTIN 4052568170431
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang t ải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
khí nén