Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2024 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cáp và phụ kiện

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cáp kết nối KVI-CP-3-WS-WD-5

540330

GTIN 4052568090395

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M9x0,5
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M9x0,5
Chiều dài cáp
5 m