Van điện từ MDH-5/3E-D-3-M12D-C
540821
GTIN 4052568259952
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4600 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 3 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện