Xy lanh kẹp ba chấu HGDT-50-A
540868
GTIN 4052568179427
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
307 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
8 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận