Xy lanh kẹp ba chấu HGDT-63-A

540871

GTIN 4052568179458

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
551 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
10 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận