Van đóng mở MS6-EM1-1/2-Z
541270
GTIN 4052568090807
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
8700 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 18 bar
Kiểu vận hành
thủ công