Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1
542240
GTIN 4052568180133
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.06 bar - 6 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
900 l/min