Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1

542242

GTIN 4052568180157

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.02 bar - 2 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
380 l/min