Van đóng mở MS4-EE-1/4-10V24

542578

GTIN 4052568180607

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Áp suất vận hành
4 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
điện