Van đóng mở MS6-EE-3/8-10V24-S
542606
GTIN 4052568180720
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5500 l/min
Áp suất vận hành
4 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
điện