Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến cho xy lanh loại T

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến tiệm cận SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

543876

GTIN 4052568091811

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
đầu mở
Dải điện áp hoạt động DC
5 V - 30 V
Chức năng phần tử chuyển mạch
Tiếp điểm thường mở
Đầu ra chuyển mạch
lưỡng cực dựa trên tiếp xúc